Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10263143

Numărul piesei producătorului:

467068

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1499 1,1513 RON
1500 + 1,0008 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

287,83 RON

250 x 1,1513 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet 1-5/16-12 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne