10262948
467047
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 1499 | 1,0889 RON |
| 1500 + | 0,9402 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.26 in |
|---|---|
| SW1 | 32.0 mm |
| SW2 | 35.1 mm |
| SW2 | 1.382 in |
| D | 36.5 mm |
| D | 1.437 in |
| H | 0.669 in |
| H | 17.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| Standard filet | Metric |
| Dimensiune filet | M30 x 2 |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina