10263150
467069
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 249 | 5,0957 RON |
| 250 - 749 | 1,4735 RON |
| 750 + | 1,2784 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.496 in |
|---|---|
| SW1 | 38.0 mm |
| SW2 | 1.642 in |
| SW2 | 41.7 mm |
| D | 43.0 mm |
| D | 1.693 in |
| H | 0.728 in |
| H | 18.5 mm |
| h | 0.65 in |
| h | 16.5 mm |
| Standard filet | UNF |
| Dimensiune filet | 1-3/8-12 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina