10262924
467045
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 1999 | 0,8405 RON |
2000 + | 0,7311 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW1 | 1.181 in |
---|---|
SW1 | 30.0 mm |
SW2 | 1.295 in |
SW2 | 32.9 mm |
D | 34.0 mm |
D | 1.339 in |
H | 15.0 mm |
H | 0.591 in |
h | 0.512 in |
h | 13.0 mm |
Standard filet | Filete Metric |
Dimensiune filet | M28 x 1.5 |
Culoare | Galben |
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina