Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262900

Numărul piesei producătorului:

467043

750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1999 0,6516 RON
2000 + 0,5749 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

162,90 RON

250 x 0,6516 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 27.0 mm
SW2 29.6 mm
D 31.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M25
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne