Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262931

Numărul piesei producătorului:

467046

5250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1499 0,9808 RON
1500 + 0,8434 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

245,20 RON

250 x 0,9808 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M30 x 1.5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne