10263105
467064
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,6845 RON |
| 2500 + | 0,5955 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 24.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.945 in |
| SW2 | 1.035 in |
| SW2 | 26.3 mm |
| D | 27.5 mm |
| D | 1.083 in |
| H | 17.5 mm |
| H | 0.689 in |
| h | 0.61 in |
| h | 15.5 mm |
| Standard filet | UNF |
| Dimensiune filet | 7/8-14 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina