10263044
467058
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 6999 | 0,4252 RON |
| 7000 + | 0,3705 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 15.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.591 in |
| SW2 | 16.5 mm |
| SW2 | 0.65 in |
| D | 0.689 in |
| D | 17.5 mm |
| H | 0.591 in |
| H | 15.0 mm |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Standard filet | UNF |
| Dimensiune filet | 1/2-20 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina