10262863
467039
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 3999 | 0,4968 RON |
| 4000 + | 0,4669 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 20.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.787 in |
| SW2 | 21.9 mm |
| SW2 | 0.862 in |
| D | 0.906 in |
| D | 23.0 mm |
| H | 15.0 mm |
| H | 0.591 in |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Standard filet | Metric |
| Dimensiune filet | M18 x 1.5 |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina