Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262887

Numărul piesei producătorului:

467041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2999 0,5781 RON
3000 + 0,5023 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

144,53 RON

250 x 0,5781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M22 x 1.5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne