Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura do furo de montagem | Terminar | Comprimento do furo de montagem | Intervalo de punho | Comprar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,85 € - 77,04 € | 10 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
48,31 € - 106,79 € | Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
8,60 € - 19,01 € | 49 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
4,258 € - 9,412 € | 250 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
4,258 € - 9,412 € | 93 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 22 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 2 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 32 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 141 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 20 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 50 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
11,78 € - 26,48 € | 43 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
Em bruto
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||
34,85 € - 77,04 € | Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
34,85 € - 77,04 € | Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||||
9,30 € - 20,57 € | Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
4,258 € - 9,412 € | Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
10105023 | 4,258 € - 9,412 € | Em produção |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||
0,5006 € - 0,5269 € | 3000 Em stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Sem acabamento
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
48,31 € - 106,79 € | 48 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar