Menu Procurar

Trinco quarto de volta 14.5 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

10104972

Número de peça do fabricante:

562138E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 6,4153 €
50 - 249 4,5823 €
250 + 4,1241 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

32,08 €

5 x 6,4153 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Intervalo de punho 14.5 mm
Material do came Aço
Material do trinco Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Tipo de chave Sem chave
Estilo de trinco Quarter-Turn Latch
Tipo de pega Puxador de orelhas
Inclui Não inclui
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos