Menu Procurar

Trinco quarto de volta 8.5 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

10105054

Número de peça do fabricante:

562260E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 6,6345 €
50 - 249 4,7389 €
250 + 4,5041 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

33,17 €

5 x 6,6345 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Intervalo de punho 8.5 mm
Material do came Aço
Material do trinco Liga de zinco fundido
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Tipo de chave Sem chave
Estilo de trinco Quarter-Turn Latch
Tipo de pega Puxador de orelhas
Inclui Não inclui
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos