Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - metade em forma de U, encaixe

Em stock

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2641 € - 0,278 € 391 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
0,1713 € - 0,1962 € 1699 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,2798 € - 0,2945 € 4999 Em stock
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
0,3009 € - 0,3167 € 4531 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,2694 € - 0,2836 € 2712 Em stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,2706 € - 0,2849 € 2074 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

10010792

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2641 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Comprimento da base
    14.2 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.8 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

10010778

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1713 €

Níveis de stock
1699 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Comprimento da base
    15.7 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.4 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

10010785

Intervalo de preços
0,2945 € - 0,2798 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Comprimento da base
    12.4 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.2 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

10010808

Intervalo de preços
0,3167 € - 0,3009 €

Níveis de stock
4531 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Comprimento da base
    15.7 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.4 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

10010754

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,2694 €

Níveis de stock
2712 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Comprimento da base
    12.4 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.2 mm
Grampos de cabo Pressionar dentro de 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

10010761

Intervalo de preços
0,2849 € - 0,2706 €

Níveis de stock
2074 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Comprimento da base
    14.2 mm
  • Largura da base
    7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.8 mm