Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Comprimento sob a cabeça Diâmetro exterior máximo Comprar
0,097 € - 0,1023 € 1819 Em stock
1.4 mm
3.2 mm
Preto
5.0 mm
0,1556 € - 0,164 € 417 Em stock
1.6 mm
4.5 mm
Preto
8.0 mm
0,1012 € - 0,1065 € 16362 Em stock
1.3 mm
6.3 mm
Preto
9.3 mm
0,1472 € - 0,1552 € 11500 Em stock
15.0 mm
7.8 mm
Preto
12.0 mm
0,1263 € - 0,1329 € 105318 Em stock
1.2 mm
6.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0875 € - 0,0921 € 22000 Em stock
1.7 mm
5.9 mm
Natural
10.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 4365 Em stock
2.0 mm
6.9 mm
Natural
15.0 mm
0,1754 € - 0,1847 € 865 Em stock
3.0 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,2119 € - 0,223 € 6676 Em stock
3.0 mm
17.8 mm
Natural
Nylon 6/6
32.0 mm
0,1088 € - 0,1146 € 4982 Em stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
0,1255 € - 0,1322 € 497 Em stock
1.5 mm
Natural
PA
0,1487 € - 0,1565 € 63141 Em stock
1.5 mm
Natural
PA
0,3196 € - 0,3364 € 9 Em stock
3.0 mm
Natural
PA
0,20 € - 0,2106 € 11000 Em stock
1.5 mm
Natural
PA
0,1653 € - 0,1742 € 12 Em stock
0.5 mm
Preto
PA
4.0 mm
0,1352 € - 0,1423 € 448 Em stock
1.5 mm
Natural
PA
0,5752 € - 0,6055 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Preto
PA
0,1585 € - 0,1666 € 47000 Em stock
1.5 mm
Natural
PA
0,1534 € - 0,1613 € 45362 Em stock
1.0 mm
Preto
PA
4.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 14106 Em stock
1.3 mm
3.5 mm
Preto
7.5 mm
  • de 18
Anilha de ombro 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm

10229163

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,097 €

Níveis de stock
1819 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Altura da flange
    1.4 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

10229217

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1556 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm

10229323

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,1012 €

Níveis de stock
16362 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    9.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229279

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    15.0 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1263 €

Níveis de stock
105318 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha da bucha
Anilha de isolamento 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054932

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0875 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de isolamento 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055007

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
4365 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento
Anilha de ombro 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072851

Intervalo de preços
0,1847 € - 0,1754 €

Níveis de stock
865 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Altura da flange
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha da bucha
Anilha de ombro 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

10072868

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2119 €

Níveis de stock
6676 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Altura da flange
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha da bucha
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,1088 €

Níveis de stock
4982 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha da bucha
Anilha de isolamento 3.1 mm PA

10117033

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,1255 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
Anilha de isolamento 6.2 mm PA

10117088

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
63141 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
Anilha de isolamento 20.1 mm PA

10117125

Intervalo de preços
0,3364 € - 0,3196 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    36.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    21.6 mm
  • Diâmetro interior
    20.1 mm
  • Altura da flange
    3.0 mm
Anilha de isolamento 10.2 mm PA

10117101

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    19.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.9 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
Anilha de ombro 6.2 mm PA

10133804

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    0.5 mm
Anilha de isolamento 3.1 mm PA

10117040

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1352 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
Anilha de ombro 2.9 mm PA

10640654

Intervalo de preços
0,6055 € - 0,5752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
Anilha de isolamento 6.1 mm PA

10117095

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
47000 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.8 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
Anilha de ombro 5.0 mm PA

10133798

Intervalo de preços
0,1613 € - 0,1534 €

Níveis de stock
45362 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
Anilha de ombro 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10229040

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,097 €

Níveis de stock
14106 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Tipo de arruela
    Manga de isolamento