Menu Procurar

Grampos de cabo 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

Este clipe de encaminhamento por encaixe com metade em forma U é feito de nylon natural UL94 V-2, e tem um perfil baixo que permite uma utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações com espaço limitado Esta braçadeira é adequada para direcionar feixos de cabos.
Referência da Essentra:

10010778

Número de peça do fabricante:

HURC-4-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2075 €
5000 - 9999 0,1914 €
10000 + 0,1812 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

207,50 €

1000 x 0,2075 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida
Descrição UL/CSA UL E70062
Padrão RoHs
Padrão UL
Padrão REACH
Padrão RMS
Método de montagem Clip On

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos