Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.
Grupa SR: SR2169
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Materiał | Długość podstawy | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8294 zł - 6,9322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | 700 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 22,3773 zł - 22,3773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 43500 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
Wciskane
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Aluminium
|
|
Klej
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 77 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,647 zł - 1,647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Wciskane
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 500 Na stanie |
|
Aluminium
|
|
Klej
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Aluminium
|
|
Klej
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Wciskane
|
||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | 100 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 1,2036 zł - 1,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 2,4632 zł - 2,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Wciskane