Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10362310
22FCC250237
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 199 | 6,9322 zł |
| 200 - 499 | 3,9612 zł |
| 500 + | 2,8294 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Długość podstawy | 2.843 in |
| Długość podstawy | 72.2 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2.5 in |
| Szerokość wewnętrzna | 63.5 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.26 in |
| Wysokość wewnętrzna | 6.6 mm |
| Śr. otworu montażowego | 4.7 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.185 in |
| Średnica otworu | 2.0 mm |
| Średnica otworu | 0.079 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 31.8 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.252 in |
| Kompatybilne rozmiary otworów | 4.7 mm |
| Kompatybilne rozmiary otworów | 0.185 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Metoda montażu | Fir Tree |