Menu Search

Zacisk kabli płaskich 65.0 mm 10.0 mm Naturalny Nylon 6/6

This flat cable clamp is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.0 mm mounting holes of a 0.75 mm panel thickness. the distance required between the fixing holes is 30.0 mm. The fixing arm position the cables horizontally to the base and is snap locked for holding into place.
Numer produktu Essentra:

10005965

Numer produktu produkcyjny:

FCCA-30A-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3386 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

133,86 zł

100 x 1,3386 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Szerokość wewnętrzna 52.0 mm
Szerokość kabla 10.0 mm
Śr. otworu montażowego 4.0 mm
Wysokość całkowita 19.1 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 30.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Specyfikacja RMS-01
Metoda montażu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt