Menu Search

Zacisk kabli płaskich 77.0 mm 7.2 mm Naturalny Nylon 6/6

This cable clamp is made of natural UL94-v-2 nylon. It is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.75 mm holes of a 0.785 to 1.98 mm panel thickness. The distance between the two mounting holes is 64.5 mm. The cables are held horizontally to the base and the holding arm is fitted with a snap lock for holding into place
Numer produktu Essentra:

10154410

Numer produktu produkcyjny:

FCCB-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

164,70 zł

100 x 1,647 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Szerokość wewnętrzna 64.5 mm
Szerokość kabla 20.0 mm
Wysokość wewnętrzna 7.2 mm
Śr. otworu montażowego 4.75 mm
Wysokość całkowita 11.2 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 64.5 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja UL94 V-2
Metoda montażu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt