Menu Search

Zacisk kabli płaskich 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturalny Poliamid

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm.
Numer produktu Essentra:

10035948

Numer produktu produkcyjny:

TFCCA-15-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,9587 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

295,87 zł

100 x 2,9587 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Szerokość wewnętrzna 15.5 mm
Szerokość kabla 9.1 mm
Śr. otworu montażowego 4.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 2.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Specyfikacja RMS-01

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt