Menu Search

Zacisk kabli płaskich 39.3 mm 13.2 mm Naturalny PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Numer produktu Essentra:

10035962

Numer produktu produkcyjny:

TFCCA-25-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9661 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

196,61 zł

100 x 1,9661 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Długość podstawy 39.3 mm
Szerokość podstawy 13.2 mm
Szerokość wewnętrzna 24.7 mm
Szerokość kabla 24.7 mm
Śr. otworu montażowego 4.0 mm
Średnica otworu 4.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 2.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 20.0 mm
Kompatybilne rozmiary otworów 4.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja UL94 V-0
Specyfikacja RMS-19
Metoda montażu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt