10154427
FCCB-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,7809 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | 2.539 in |
| Szerokość wewnętrzna | 64.5 mm |
| Szerokość kabla | 0.787 in |
| Szerokość kabla | 20.0 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 13.7 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.539 in |
| Śr. otworu montażowego | 4.75 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.187 in |
| Wysokość całkowita | 17.9 mm |
| Wysokość całkowita | 0.705 in |
| Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Zakres grubości panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.539 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 64.5 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Metoda montażu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować