10108666
FCSE-1
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,3984 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Szerokość wewnętrzna | 14.8 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 0.583 in |
| Szerokość kabla | 19.0 mm |
| Szerokość kabla | 0.748 in |
| Wysokość wewnętrzna | 7.1 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.28 in |
| Śr. otworu montażowego | 4.8 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.189 in |
| Wysokość całkowita | 13.75 mm |
| Wysokość całkowita | 0.541 in |
| Zakres grubości panelu | 1.4 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.055 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.575 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 40.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować