10154533
FCRC-21B-4
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,5478 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Wysokość wewnętrzna | 0.5 in |
| Wysokość wewnętrzna | 12.7 mm |
| Wysokość całkowita | 0.575 in |
| Wysokość całkowita | 14.6 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.551 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 64.8 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj warstwy klejącej | Without Adhesive |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Specyfikacja | UL94 V-2 |
| Metoda montażu | Śruba |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować