10036006
TFCCA-50-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 21,7255 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 3926909790 |
|---|---|
| Długość podstawy | 77.2 mm |
| Długość podstawy | 3.039 in |
| Szerokość podstawy | 10.2 mm |
| Szerokość podstawy | 0.402 in |
| Szerokość wewnętrzna | 2.512 in |
| Szerokość wewnętrzna | 63.8 mm |
| Szerokość kabla | 63.8 mm |
| Szerokość kabla | 2.512 in |
| Śr. otworu montażowego | 4.0 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.157 in |
| Średnica otworu | 0.157 in |
| Średnica otworu | 4.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.539 in |
| Wysokość całkowita | 13.7 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.039 - 0.079 in |
| Zakres grubości panelu | 1.0 - 2.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 49.7 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.957 in |
| Kompatybilne rozmiary otworów | 4.0 mm |
| Kompatybilne rozmiary otworów | 0.157 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Specyfikacja | UL94 V-0 |
| Specyfikacja | RMS-19 |
| Metoda montażu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować