Menu Search

Zacisk kabli płaskich 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturalny Poliamid

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Numer produktu Essentra:

10035955

Numer produktu produkcyjny:

TFCCA-25-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,8384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

183,84 zł

100 x 1,8384 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Szerokość wewnętrzna 24.7 mm
Szerokość kabla 13.2 mm
Śr. otworu montażowego 4.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 2.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Specyfikacja RMS-01

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt