Menu Search

Zacisk kabli płaskich 33.3 mm 9.8 mm Naturalny Aluminium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 33.3 mm.
Numer produktu Essentra:

10148150

Numer produktu produkcyjny:

AFCC-21

1880 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,5239 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

630,98 zł

250 x 2,5239 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 7616999099
Szerokość wewnętrzna 6.4 mm
Szerokość kabla 33.3 mm
Wysokość całkowita 9.8 mm
Pełny materiał Aluminium
Kolor Naturalny
Specyfikacja RMS-34
Specyfikacja RMS
Metoda montażu Bez mocowania

Produkt AFCC-21 zastępuje:

Zacisk kabli płaskich Klej 31.8 mm 31.8 mm Aluminium
Numer produktu Essentra: 10447116
Numer produktu produkcyjny: AFCC-20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt