Menu Search

Zacisk kabli płaskich 67.0 mm 10.0 mm Naturalny PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Numer produktu Essentra:

10035986

Numer produktu produkcyjny:

TFCCA-40-19

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,5709 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

257,09 zł

100 x 2,5709 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 3926909790
Długość podstawy 67.0 mm
Szerokość podstawy 10.0 mm
Szerokość wewnętrzna 54.1 mm
Szerokość kabla 54.1 mm
Śr. otworu montażowego 4.0 mm
Średnica otworu 4.0 mm
Wysokość całkowita 16.3 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 2.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 40.0 mm
Kompatybilne rozmiary otworów 4.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja RMS-19
Specyfikacja UL94 V-0
Metoda montażu Push In

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt