Deze zwenkbouten, tevens oogbouten genoemd, hebben een draadstang met een oog (riem) in de kop om het juk probleemloos te kunnen dragen. Dit zorgt voor een nauwkeurige aanpassing en flexibiliteit. Deze oog biedt een eenvoudige manoeuvreerbaarheid van de bout om het bevestigingsmiddel eenvoudig vast of los te maken.
De draaibeweging van de arm zet niet alleen componenten snel en eenvoudig vast, er wordt tevens aanzienlijk op tijd en moeite bespaard. Ideaal voor toepassingen die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden, de schroefbout zorgt voor een robuuste verbinding tussen componenten en minimaliseert het risico op loskomen of storing tijdens de werking.
Het is eerst eenvoudig met de hand te installeren en te demonteren, en wanneer het scharniergedeelte op zijn plaats bevindt, kan het draadeinde stevig in een vergrendelde positie worden gezwaaid. Ze worden vaak gebruikt in zware industrieën zoals machinebescherming, automotive, bouw en fabricage.
Materiaal: Hittebehandeld staal, RVS 304 Serie: SR18822, SR18830
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | Tolerantie | d1 | d3 | Materiaal | d2 | l2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,0894 - € 5,1061 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hittebehandeld staal
|
5.0
|
16.0
|
||
| € 12,0266 - € 15,0366 | Vraag de levertijd aan hier |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hittebehandeld staal
|
16.0
|
38.0
|
||
| € 13,2221 - € 16,5251 | Vraag de levertijd aan hier |
150.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hittebehandeld staal
|
16.0
|
44.0
|
||
| € 15,5917 - € 19,4929 | Vraag de levertijd aan hier |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Hittebehandeld staal
|
18.0
|
46.0
|
||
| € 3,9218 - € 4,9077 | Vraag de levertijd aan hier |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hittebehandeld staal
|
6.0
|
18.0
|
||
| € 5,5779 - € 6,9729 | Vraag de levertijd aan hier |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hittebehandeld staal
|
10.0
|
26.0
|
||
| € 7,7172 - € 9,6468 | Vraag de levertijd aan hier |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Hittebehandeld staal
|
12.0
|
30.0
|
||
| € 12,4881 - € 16,6515 | Vraag de levertijd aan hier |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
RVS 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| € 11,3039 - € 14,135 | Vraag de levertijd aan hier |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hittebehandeld staal
|
16.0
|
38.0
|
||
| € 33,1972 - € 41,4911 | Vraag de levertijd aan hier |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hittebehandeld staal
|
22.0
|
60.0
|
||
| € 8,1582 - € 10,1916 | Vraag de levertijd aan hier |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Hittebehandeld staal
|
12.0
|
30.0
|
||
| € 16,7451 - € 20,9291 | Vraag de levertijd aan hier |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Hittebehandeld staal
|
18.0
|
46.0
|
||
| € 4,3834 - € 5,4731 | Vraag de levertijd aan hier |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hittebehandeld staal
|
10.0
|
26.0
|
||
| € 6,8259 - € 9,1019 | Vraag de levertijd aan hier |
50.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
RVS 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| € 3,376 - € 4,2261 | Vraag de levertijd aan hier |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hittebehandeld staal
|
6.0
|
18.0
|
||
| € 6,0714 - € 7,5918 | Vraag de levertijd aan hier |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hittebehandeld staal
|
10.0
|
26.0
|
||
| € 6,4805 - € 8,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hittebehandeld staal
|
10.0
|
26.0
|
||
| € 4,331 - € 5,4104 | Vraag de levertijd aan hier |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Hittebehandeld staal
|
6.0
|
18.0
|
||
| € 3,9527 - € 4,9385 | Vraag de levertijd aan hier |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Hittebehandeld staal
|
8.0
|
22.0
|
||
| € 2,9565 - € 3,7018 | Vraag de levertijd aan hier |
35.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Hittebehandeld staal
|
5.0
|
16.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan