Menu Search

Zwenkbout M5 30.0 6.0 Hittebehandeld staal

Deze stalen zwenkbout wordt gebruikt boor het heffen, optuigen en vastzetten van gewichten. Het is voorzien van een draadstang met een oog in de kop. Zijn tolerantie en sterkte maken het ideaal voor fabricagetoepassingen.
Essentra artikelnummer:

20198060

Oud artikelnummer:

20198060

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 4,967
10 - 14 € 4,468
15 - 24 € 4,223
25 + € 3,978
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,97

1 x € 4,967

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie Standard Tolerance
d1 M5
l1 30.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Gewicht g 6.4
Materiaal Hittebehandeld staal
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op