20198312
20198312
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 14,627 |
10 - 14 | € 13,168 |
15 - 24 | € 12,434 |
25 + | € 11,699 |
Tolerantie | Standard Tolerance |
---|---|
d1 | M16 |
l1 | 120.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
l2 | 38.0 |
w1 | 17.0 |
Gewicht g | 220.0 |
Materiaal | Hittebehandeld staal |
Standaard | DIN 444 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan