Menu Search

Zwenkbout M6 60.0 7.0 Hittebehandeld staal

Deze stalen zwenkbout wordt gebruikt boor het heffen, optuigen en vastzetten van gewichten. Het is voorzien van een draadstang met een oog in de kop. Zijn tolerantie en sterkte maken het ideaal voor fabricagetoepassingen.
Essentra artikelnummer:

20198121

Oud artikelnummer:

20198121

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,4104
10 - 14 € 4,8655
15 - 24 € 4,6034
25 + € 4,331
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,41

1 x € 5,4104

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie Standard Tolerance
d1 M6
l1 60.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Gewicht g 16.0
Materiaal Hittebehandeld staal
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op