Menu Search

Zwenkbout M6 40.0 7.0 Hittebehandeld staal

Deze stalen zwenkbout wordt gebruikt boor het heffen, optuigen en vastzetten van gewichten. Het is voorzien van een draadstang met een oog in de kop. Zijn tolerantie en sterkte maken het ideaal voor fabricagetoepassingen.
Essentra artikelnummer:

20198107

Oud artikelnummer:

20198107

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 4,111
10 - 14 € 3,703
15 - 24 € 3,499
25 + € 3,284
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,11

1 x € 4,111

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie Standard Tolerance
d1 M6
l1 40.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Gewicht g 12.0
Materiaal Hittebehandeld staal
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op