20198145
20198145
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 4,804 |
| 10 - 14 | € 4,325 |
| 15 - 24 | € 4,08 |
| 25 + | € 3,845 |
| Tolerantie | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M8 |
| l1 | 40.0 |
| d2 | 8.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 22.0 |
| w1 | 9.0 |
| Gewicht g | 22.0 |
| Materiaal | Hittebehandeld staal |
| Standaard | DIN 444 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan