20198329
20198329
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 16,5251 |
| 10 - 14 | € 14,869 |
| 15 - 24 | € 14,0507 |
| 25 + | € 13,2221 |
| Tolerantie | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 150.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 44.0 |
| w1 | 17.0 |
| Gewicht g | 265.0 |
| Materiaal | Hittebehandeld staal |
| Standaard | DIN 444 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan