Menu Search

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Op voorraad

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design.
  • Special adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions.
  • Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, with a 15 pound (lb) rating.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele nominale pijpmaten (alle) OD Bestellen
€ 1,6474 - € 4,332 25 Op voorraad
3-1/2 in
215.9 mm
€ 22,4242 - € 24,9174 Vraag de levertijd aan hier
14 in
533.4 mm
€ 9,78 - € 20,538 110 Op voorraad
12 in
482.6 mm
€ 19,6342 - € 21,786 Vraag de levertijd aan hier
18.0 in
635.0 mm
€ 25,6743 - € 28,5385 Vraag de levertijd aan hier
20 in
698.5 mm
€ 23,3443 - € 25,9266 Vraag de levertijd aan hier
16 in
596.9 mm
€ 1,5138 - € 3,1788 Vraag de levertijd aan hier
2.0 in
152.4 mm
€ 2,4784 - € 5,2046 Vraag de levertijd aan hier
101.6 mm
228.6 mm
€ 61,084 - € 61,084 Vraag de levertijd aan hier
914.4 mm
1168.4 mm
€ 0,8488 - € 1,7826 110 Op voorraad
12.7 mm
88.9 mm
€ 1,7958 - € 3,771 30 Op voorraad
3.0 in
190.5 mm
€ 4,4993 - € 6,9989 Vraag de levertijd aan hier
127.0 mm
254.0 mm
€ 1,021 - € 2,1442 45 Op voorraad
31.8 mm
117.5 mm
€ 7,272 - € 15,271 25 Op voorraad
10 in
406.4 mm
€ 5,3009 - € 8,2459 Vraag de levertijd aan hier
152.4 mm
279.4 mm
€ 53,7082 - € 56,5428 Vraag de levertijd aan hier
30.0 in
984.3 mm
€ 36,1963 - € 38,1107 Vraag de levertijd aan hier
24 in
812.8 mm
€ 0,9082 - € 1,9074 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
108.0 mm
€ 5,2388 - € 11,0014 Vraag de levertijd aan hier
203.2 mm
342.9 mm
€ 1,1308 - € 2,3748 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
127.0 mm
  • van 2
Flensbeschermer 88.9 mm 8.500 in PE Zwart

10163498

Prijsbereik
€ 4,332 - € 1,6474

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    215.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    3-1/2 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 355.6 mm 21.000 in PE Zwart

10163429

Prijsbereik
€ 24,9174 - € 22,4242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    533.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    14 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 304.8 mm 19.000 in PE Zwart

10163412

Prijsbereik
€ 20,538 - € 9,78

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    482.6 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    12 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 457.2 mm 25.000 in PE Zwart

10163443

Prijsbereik
€ 21,786 - € 19,6342

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    635.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    18.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 508 mm 27.500 in PE Zwart

10163474

Prijsbereik
€ 28,5385 - € 25,6743

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    698.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    20 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 406.4 mm 23.500 in PE Zwart

10163436

Prijsbereik
€ 25,9266 - € 23,3443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    596.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    16 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 50.8 mm 6.000 in PE Zwart

10163467

Prijsbereik
€ 3,1788 - € 1,5138

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    152.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    2.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 101.6 mm 9.000 in PE Zwart

10163542

Prijsbereik
€ 5,2046 - € 2,4784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    228.6 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    101.6 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 914.4 mm 46.000 in PE Zwart

10163535

Prijsbereik
€ 61,084 - € 61,084

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    1168.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    914.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 12.7 mm 3.500 in PE Zwart

10163382

Prijsbereik
€ 1,7826 - € 0,8488

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    88.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    12.7 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 76.2 mm 7.500 in PE Zwart

10163511

Prijsbereik
€ 3,771 - € 1,7958

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    190.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    3.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 127.0 mm 10.000 in PE Zwart

10163559

Prijsbereik
€ 6,9989 - € 4,4993

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    254.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    127.0 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 31.8 mm 4.625 in PE Zwart

10163375

Prijsbereik
€ 2,1442 - € 1,021

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    117.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    31.8 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 254 mm 16.000 in PE Zwart

10163405

Prijsbereik
€ 15,271 - € 7,272

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    406.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    10 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 152.4 mm 11.000 in PE Zwart

10163566

Prijsbereik
€ 8,2459 - € 5,3009

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    279.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    152.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 762 mm 38.750 in PE Zwart

10163528

Prijsbereik
€ 56,5428 - € 53,7082

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    984.3 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    30.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 609.6 mm 32.000 in PE Zwart

10163481

Prijsbereik
€ 38,1107 - € 36,1963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    812.8 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    24 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 25.4 mm 4.250 in PE Zwart

10163399

Prijsbereik
€ 1,9074 - € 0,9082

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    108.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    25.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 203.2 mm 13.500 in PE Zwart

10163573

Prijsbereik
€ 11,0014 - € 5,2388

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    342.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    203.2 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Zelfklevende volledige flensbeschermer 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Prijsbereik
€ 2,3748 - € 1,1308

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    127.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    38.1 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME