Menu Search

Flensbeschermer 508 mm 27.500 in PE Zwart

Deze zwarte volledige beschermer is voorzien van een klevende achterkant. De volledige facebescherming is conform ANSI B16.5 en AMSE B16.47-specificatie voor drukgroep 150 lb. De speciale lijm hecht stevig en laat geen resten achter.‌
Essentra artikelnummer:

10163474

Oud artikelnummer:

PG150-20A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 29,3375
50 - 99 € 27,8577
100 + € 26,3931
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 293,38

10 x € 29,3375

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 698.5 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 20 in
Drukklasse 150
Standaard ANSI
Standaard ASME
Specificaties ASME/ANSI B16.47
Specificaties ASME/ANSI B16.5
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op