Menu Search

Flensbeschermer 914.4 mm 46.000 in PE Zwart

Deze zwarte volledige beschermer is voorzien van een klevende achterkant. De volledige facebescherming is conform ANSI B16.5 en AMSE B16.47-specificatie voor drukgroep 150 lb. De speciale lijm hecht stevig en laat geen resten achter.‌
Essentra artikelnummer:

10163535

Oud artikelnummer:

PG150-36A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 61,084
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 610,84

10 x € 61,084

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 1168.4 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 914.4 mm
Drukklasse 150
Standaard ASME
Standaard ANSI
Specificaties ASME/ANSI B16.5
Specificaties ASME/ANSI B16.47
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op