Menu Search

Flensbeschermer 88.9 mm 8.500 in PE Zwart

Deze zwarte volledige beschermer is voorzien van een klevende achterkant. De volledige facebescherming is conform ANSI B16.5 en AMSE B16.47-specificatie voor drukgroep 150 lb. De speciale lijm hecht stevig en laat geen resten achter.‌
Essentra artikelnummer:

10163498

Oud artikelnummer:

PG150-3-1/2A

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 4,332
25 - 124 € 2,0628
125 - 249 € 1,9738
250 - 499 € 1,87
500 + € 1,6474
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 21,66

5 x € 4,332

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 215.9 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 3-1/2 in
Drukklasse 150
Standaard ANSI
Standaard ASME
Specificaties ASME/ANSI B16.47
Specificaties ASME/ANSI B16.5
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op