Menu Search

Flensbeschermer 101.6 mm 9.000 in PE Zwart

Deze zwarte volledige beschermer is voorzien van een klevende achterkant. De volledige facebescherming is conform ANSI B16.5 en AMSE B16.47-specificatie voor drukgroep 150 lb. De speciale lijm hecht stevig en laat geen resten achter.‌
Essentra artikelnummer:

10163542

Oud artikelnummer:

PG150-4A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 5,3503
50 + € 2,5478
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 26,75

5 x € 5,3503

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 228.6 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 101.6 mm
Drukklasse 150
Standaard ASME
Standaard ANSI
Specificaties ASME/ANSI B16.47
Specificaties ASME/ANSI B16.5
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op