Menu Search

Flensbeschermer 609.6 mm 32.000 in PE Zwart

Deze zwarte volledige beschermer is voorzien van een klevende achterkant. De volledige facebescherming is conform ANSI B16.5 en AMSE B16.47-specificatie voor drukgroep 150 lb. De speciale lijm hecht stevig en laat geen resten achter.‌
Essentra artikelnummer:

10163481

Oud artikelnummer:

PG150-24A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 38,1107
50 + € 36,1963
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 381,11

10 x € 38,1107

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 812.8 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) 24 in
Drukklasse 150
Standaard ANSI
Standaard ASME
Specificaties ASME/ANSI B16.47
Specificaties ASME/ANSI B16.5
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op