Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.
Serie: SR1834
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele paneeldiktes | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2349 - € 0,2682 | 3998 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 50245 Op voorraad |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,0967 | 13540 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2057 - € 0,2347 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,0967 | 2000 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1274 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,0967 | 3070 Op voorraad |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 8511 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| € 0,0891 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | 31 Op voorraad |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 3921 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,0899 - € 0,0899 | 290 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,0967 | 8500 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | 1074 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| € 0,0891 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0808 - € 0,1108 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| € 0,2252 - € 0,2502 | 3076 Op voorraad |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2347 - € 0,2665 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan