Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaal: PP, LDPE - PIR, LDPE Kleur: Wit, Teak, Kiezelsteen, Pantone Grey, Steen, Gebroken wit, Grijs, Ochtendgrijs, Zilvergrijs, Osprey, Zwart, Naturel, , Oranje, Zilver, RVS, Goud Serie: , SR1801
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Compatibele schroefmaten (alle) | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0893 - € 0,1598 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1416 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Sluitring
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Washer
|
||
| € 0,0844 - € 0,1812 | 2250 Op voorraad |
Wit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1084 - € 0,1299 | 250 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| 753 Op voorraad |
Zilver
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,0558 - € 0,2101 | 3768 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,084 - € 0,126 | 9088 Op voorraad |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0967 - € 0,0967 | 52500 Op voorraad |
Grijs
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 7,5013 - € 7,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1142 - € 0,126 | 1444 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0928 - € 0,0928 | Vraag de levertijd aan hier |
Goud
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0847 - € 0,1186 | 10000 Op voorraad |
Wit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
3
|
||
| € 0,0473 - € 0,204 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1093 - € 0,2053 | 5359 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Kiezelsteen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Dop
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1023 - € 0,204 | 250 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| 1650 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
| € 0,0843 - € 0,204 | 32500 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| 2500 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Dop
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan