Menu Search

Unikap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Zwart

This high profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10241417

Oud artikelnummer:

35780

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1598
2500 + € 0,0893
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 39,95

250 x € 0,1598

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 6.5 mm
Componenttype Dop
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op