Menu Search

Unikap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grijs

This high profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10241400

Oud artikelnummer:

35774

5359 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2053
2500 + € 0,1093
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 51,33

250 x € 0,2053

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 6.5 mm
Componenttype Kap
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Grijs
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op