Menu Search

Unikap M5 14.7 mm PP Wit

This unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and can be used with all unicaps with a part number starting with 134.
Essentra artikelnummer:

10136775

Oud artikelnummer:

35799

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1186
2500 + € 0,0847
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 29,65

250 x € 0,1186

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 2.5 mm
Componenttype Sluitring
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Wit
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op