Menu Search

Unikap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kiezelsteen

This high profile unicap cover cap is manufactured from flint-grey Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10241394

Oud artikelnummer:

35773

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 6.5 mm
Componenttype Kap
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Kiezelsteen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op