Menu Search

Unikap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

This low profile unicap cover cap is manufactured from off-white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10206089

Oud artikelnummer:

13006

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,204
2500 - 24999 € 0,0619
25000 - 49999 € 0,0529
50000 + € 0,0473
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 51,00

250 x € 0,204

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.2 mm
Componenttype Kap
Schroefmaat M3
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Beige
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op