Menu Search

Unikap M5 4.8 mm PP Goud

This low profile unicap cover cap is manufactured from gold-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra artikelnummer:

10214909

Oud artikelnummer:

13483

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2500 + € 0,0928
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 2500

Totale prijs:

€ 232,00

2500 x € 0,0928

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 4.8 mm
Componenttype Dop
Schroefmaat M5
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Goud
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op